DR G1/4 PA Easy-Fix

N° de artículo: 10.07.08.00248

Junta anular EasyFix

paraG1/4
Diámetro exterior D18 mm
Diámetro interior d13,2 mm
parte normal materialPoliamida
TipoEasy-Fix
Altura H1,8 mm
DR G1/4 PA Easy-Fix
Atributo Valor
d 13,20 mm
D 18 mm
L 1,80 mm
para G1/4
Atributo Valor
parte normal material Poliamida
Peso 1 g
Familia de productos DR

Instrucciones de pedido: DR G1/4 PA Easy-Fix

Junta anular se suministra en el diámetro deseado.