VSL 4-2 PU

N° de artículo: 10.07.09.00001
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 4 mm
Diámetro interior d: 2 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PU
Radio de desp. (min): 20 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -40 ... 60 °C
VSL 4-2 PU
Atributo Valor
d 2 mm
D 4 mm