VSL 6-4 PU

N° de artículo: 10.07.09.00002
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 6 mm
Diámetro interior d: 4 mm
Longitud (máx): 500 m
Material: PU
Radio de desp. (min): 35 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 90 °C
VSL 6-4 PU