VSL 15-9 PVC-G KL-TR

N° de artículo: 10.07.09.00005

Tubo flexible para aire comprimido

Diámetro exterior D15 mm
Diámetro interior d9 mm
Longitud (máx)50 m
Material mangueraPVC con tejido
Margen presión (presión servicio) bar
Temperatura de trabajo °C
VSL 15-9 PVC-G KL-TR
Atributo Valor
d 9 mm
D 15 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera 15-9
Margen presión (presión servicio) bar
Temperatura de trabajo °C
Longitud (máx) 50 m
Peso/Metro 144 g/m
Peso/Metro 0,14 kg/m
Material manguera PVC con tejido
Familia de productos VSL


Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Instrucciones de pedido: VSL 15-9 PVC-G KL-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

 

Accesorios disponibles: abrazadera