VSL 41-32 PVC-DS

N° de artículo: 10.07.09.00008
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 41 mm
Diámetro interior d: 32 mm
Longitud (máx): 30 m
Material: PVC, con espiral alambre
Radio de desp. (min): 110 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,85 ... 4,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 70 °C
VSL 41-32 PVC-DS
Atributo Valor
d 32 mm
D 41 mm