VSL 48-38 PVC-DS

N° de artículo: 10.07.09.00009
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 48 mm
Diámetro interior d: 38 mm
Longitud (máx): 30 m
Material: PVC, con espiral alambre
Radio de desp. (min): 120 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,88 ... 7,00 bar
Temp. en el entorno: -15 ... 65 °C
VSL 48-38 PVC-DS
Atributo Valor
d 38 mm
D 48 mm