VSL 41-35 PVC-PS

N° de artículo: 10.07.09.00010
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 41 mm
Diámetro interior d: 35 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PVC, con espiral de PVC
Radio de desp. (min): 65 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,50 ... 0,50 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 70 °C
VSL 41-35 PVC-PS
Atributo Valor
d 35 mm
D 41 mm