VSL 48-40 PVC-PS

N° de artículo: 10.07.09.00011
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 48 mm
Diámetro interior d: 40 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PVC, con espiral de PVC
Radio de desp. (min): 70 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,49 ... 1,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 70 °C
VSL 48-40 PVC-PS
Atributo Valor
d 40 mm
D 48 mm