VSL 71-60 PVC-DS

N° de artículo: 10.07.09.00012
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 71 mm
Diámetro interior d: 60 mm
Longitud (máx): 25 m
Material: PVC, con espiral alambre
Radio de desp. (min): 110 mm
Color: pardo
Margen presión (presión servicio):
-0,73 ... 1,27 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 70 °C
VSL 71-60 PVC-DS
Atributo Valor
d 60 mm
D 71 mm