Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flexible para aire comprimido
Diámetro exterior D | 4 mm |
Diámetro interior d | 2 mm |
Longitud (máx) | 100 m |
Material manguera | PE |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Temperatura de trabajo | °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 2 mm |
D | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | 4-2 |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Temperatura de trabajo | °C |
Longitud (máx) | 100 m |
Peso/Metro | 87 g/m |
Peso/Metro | 0,09 kg/m |
Material manguera | PE |
Familia de productos | VSL |
Instrucciones de pedido: VSL 4-2 PE BL
El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.
Accesorios disponibles: abrazadera