VSL 6-4 PE

N° de artículo: 10.07.09.00014
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 6 mm
Diámetro interior d: 4 mm
Longitud (máx): 100 m
Material: PE
Radio de desp. (min): 35 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -30 ... 70 °C
VSL 6-4 PE
Atributo Valor
d 4 mm
D 6 mm