VSL 8-6 PE

N° de artículo: 10.07.09.00015
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 8 mm
Diámetro interior d: 6 mm
Longitud (máx): 100 m
Material: PE
Radio de desp. (min): 45 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -30 ... 70 °C
VSL 8-6 PE
Atributo Valor
d 6 mm
D 8 mm