VSL 18-12 PVC-DS

N° de artículo: 10.07.09.00016
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 18 mm
Diámetro interior d: 12 mm
Longitud (máx): 30 m
Material: PVC, con espiral alambre
Radio de desp. (min): 85 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,90 ... 5,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 70 °C
VSL 18-12 PVC-DS
Atributo Valor
d 12 mm
D 18 mm