VSL 60-50 20 PUR-AS

N° de artículo: 10.07.09.00020
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 60 mm
Diámetro interior d: 50 mm
Longitud L: 20 m
Material: PUR, antiestático
Radio de desp. (min): 35 mm
Color: Transparente
Margen presión (presión servicio):
-0,82 ... 2,48 bar
Temp. en el entorno: -40 ... 90 °C
VSL 60-50 20 PUR-AS
Atributo Valor
d 50 mm
D 60 mm