VSL 44-38 PU-DS-AS

N° de artículo: 10.07.09.00031
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 44 mm
Diámetro interior d: 38 mm
Longitud (máx): 20 m
Material: PU, espir alam, antistat
Radio de desp. (min): 29 mm
Color: Transparente
Margen presión (presión servicio):
-1,00 ... 3,21 bar
Temp. en el entorno: -40 ... 90 °C
VSL 44-38 PU-DS-AS
Atributo Valor
d 38 mm
D 44 mm