VSL 61-50 PVC-DS

N° de artículo: 10.07.09.00033
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 61 mm
Diámetro interior d: 50 mm
Longitud (máx): 10 m
Material: PVC, con espiral alambre
Radio de desp. (min): 90 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,78 ... 1,50 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 70 °C
VSL 61-50 PVC-DS
Atributo Valor
d 50 mm
D 61 mm