VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00037

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D12 mm
Diámetro interior d9 mm
Longitud (máx)50 m
Material mangueraPU
Radio de curvatura min.70 mm
Margen presión (presión servicio)-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo-20 ... 90 °C
VSL 12-9 PU MI-TR
Atributo Valor
d 9 mm
D 12 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera 12-9
Margen presión (presión servicio) -0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo -20 ... 90 °C
Radio de curvatura min. 70 mm
Longitud (máx) 50 m
Peso/Metro 58 g/m
Peso/Metro 0,06 kg/m
Material manguera PU
Familia de productos VSL


Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Instrucciones de pedido: VSL 12-9 PU MI-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

 

Accesorios disponibles: abrazadera