VSL 14-11 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00038

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D14 mm
Diámetro interior d11 mm
Longitud (máx)50 m
Material mangueraPU
Radio de curvatura min.100 mm
Margen presión (presión servicio)-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo-20 ... 90 °C
VSL 14-11 PU MI-TR
Atributo Valor
d 11 mm
D 14 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera 14-11
Margen presión (presión servicio) -0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo -20 ... 90 °C
Radio de curvatura min. 100 mm
Longitud (máx) 50 m
Peso/Metro 69 g/m
Peso/Metro 0,07 kg/m
Material manguera PU
Familia de productos VSL


Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Instrucciones de pedido: VSL 14-11 PU MI-TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

 

Accesorios disponibles: abrazadera