VSL 27-20 PU-DS-AS TR

N° de artículo: 10.07.09.00047

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D27 mm
Diámetro interior d20 mm
Longitud (máx)20 m
Material mangueraPU, espiral de alambre, antiestático
Radio de curvatura min.17 mm
Margen presión (presión servicio)-1,00 ... 4,72 bar
Temperatura de trabajo-40 ... 90 °C
VSL 27-20 PU-DS-AS TR
Atributo Valor
d 20 mm
D 27 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera 27-20
Margen presión (presión servicio) -1,00 ... 4,72 bar
Temperatura de trabajo -40 ... 90 °C
Radio de curvatura min. 17 mm
Longitud (máx) 20 m
Peso/Metro 230 g/m
Peso/Metro 0,23 kg/m
Material manguera PU, espiral de alambre, antiestático
Familia de productos VSL


Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Instrucciones de pedido: VSL 27-20 PU-DS-AS TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

 

Accesorios disponibles: abrazadera