VSL 85-75 PU-DS-AS

N° de artículo: 10.07.09.00054
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 85 mm
Diámetro interior d: 75 mm
Longitud (máx): 15 m
Material: PU, espir alam, antistat
Radio de desp. (min): 66 mm
Color: Transparente
Margen presión (presión servicio):
-0,50 ... 1,69 bar
Temp. en el entorno: -40 ... 90 °C
VSL 85-75 PU-DS-AS
Atributo Valor
d 75 mm
D 85 mm