Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D | 87 mm |
Diámetro interior d | 75 mm |
Longitud (máx) | 15 m |
Material manguera | PU, espiral de alambre, antiestático |
Radio de curvatura min. | 195 mm |
Margen presión (presión servicio) | -1,00 ... 2,36 bar |
Temperatura de trabajo | -40 ... 90 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 75 mm |
D | 87 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | 87-75 |
Margen presión (presión servicio) | -1,00 ... 2,36 bar |
Temperatura de trabajo | -40 ... 90 °C |
Radio de curvatura min. | 195 mm |
Longitud (máx) | 15 m |
Peso/Metro | 1460 g/m |
Peso/Metro | 1,46 kg/m |
Material manguera | PU, espiral de alambre, antiestático |
Familia de productos | VSL |
Instrucciones de pedido: VSL 87-75 PU-DS-AS
El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.
Accesorios disponibles: abrazadera