VSL 4-2.7 PA

N° de artículo: 10.07.09.00063
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 4 mm
Diámetro interior d: 2.7 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PA
Radio de desp. (min): 30 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 20,00 bar
Temp. en el entorno: -40 ... 90 °C
VSL 4-2.7 PA
Atributo Valor
d 2,7 mm
D 4 mm