VSL 71-60 PU-DS-AS TR

N° de artículo: 10.07.09.00065

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D71 mm
Diámetro interior d60 mm
Longitud (máx)15 m
Material mangueraPU, espiral de alambre, antiestático
Radio de curvatura min.156 mm
Margen presión (presión servicio)-1,00 ... 2,92 bar
Temperatura de trabajo-40 ... 90 °C
VSL 71-60 PU-DS-AS TR
Atributo Valor
d 60 mm
D 71 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera 71-60
Margen presión (presión servicio) -1,00 ... 2,92 bar
Temperatura de trabajo -40 ... 90 °C
Radio de curvatura min. 156 mm
Longitud (máx) 15 m
Peso/Metro 1180 g/m
Peso/Metro 1,18 kg/m
Material manguera PU, espiral de alambre, antiestático
Familia de productos VSL


Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Instrucciones de pedido: VSL 71-60 PU-DS-AS TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

 

Accesorios disponibles: abrazadera