VSL 60-50 HV PU-DS

N° de artículo: 10.07.09.00076
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 60 mm
Diámetro interior d: 50 mm
Longitud (máx): 10 m
Material: PU, con espiral alambre
Radio de desp. (min): 145 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,96 ... 3,20 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 90 °C
VSL 60-50 HV PU-DS
Atributo Valor
d 50 mm
D 60 mm