VSL 10-7 PE

N° de artículo: 10.07.09.00083
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 10 mm
Diámetro interior d: 7 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PE
Radio de desp. (min): 60 mm
Color: Transparente
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -30 ... 70 °C
VSL 10-7 PE
Atributo Valor
d 7 mm
D 10 mm