SSD 60-68 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00017
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Margen de fijación: 60,0 ... 68,0 mm
Material: Acero
Superficie: galvanizado
SSD 60-68 ST-VZ
Atributo Valor
d1 60 mm
d2 68 mm
L 15 mm