SSD 35-40 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00018
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Margen de fijación: 35,0 ... 40,0 mm
Material: Acero
Superficie: galvanizado
SSD 35-40 ST-VZ
Atributo Valor
d1 35 mm
d2 40 mm
L 13 mm