SSD 38-43 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00019
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Margen de fijación: 38,0 ... 43,0 mm
Material: Acero
Superficie: galvanizado
SSD 38-43 ST-VZ
Atributo Valor
d1 38 mm
d2 43 mm
L 13 mm