Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Margen de fijación | 43,0 ... 48,0 mm |
parte normal material | Acero |
Superficie | galvanizado |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 43 mm |
d2 | 48 mm |
L | 15 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de fijación | 43,0 ... 48,0 mm |
parte normal material | Acero |
Peso | 27 g |
Familia de productos | SSB / SSD |
Instrucciones de pedido: SSD 43-48 ST-VZ
La abrazadera SSB / SSD se suministra en el diámetro deseado.
Accesorios disponibles: casquillo