SSD 54-60 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00036
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Margen de fijación: 54,0 ... 60,0 mm
Material: Acero
Superficie: galvanizado
SSD 54-60 ST-VZ
Atributo Valor
d1 54 mm
d2 60 mm
L 15 mm