Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Margen de fijación | 76,5 ... 84,0 mm |
parte normal material | Acero |
Superficie | galvanizado |
Atributo | Valor |
---|---|
d1 | 76,50 mm |
d2 | 84 mm |
L | 17,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de fijación | 76,5 ... 84,0 mm |
parte normal material | Acero |
Peso | 56 g |
Familia de productos | SSB / SSD |
Instrucciones de pedido: SSD 76.5-84 ST-VZ
La abrazadera SSB / SSD se suministra en el diámetro deseado.
Accesorios disponibles: casquillo