SSD 24-27 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00086
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Margen de fijación: 24,0 ... 27,0 mm
Material: Acero
Superficie: galvanizado
SSD 24-27 ST-VZ
Atributo Valor
d1 24 mm
d2 27 mm
L 12 mm