Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reductor de presión
Zona de trabajo | 0,5 ... 10,0 |
Conexión | G1/2"-HE |
Flujo max. | 78 m³/h |
Función adicional del depósito de vacío | Manómetro |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 64 mm |
B1 | 96 mm |
B2 | 32 mm |
G1 | G1/2"-HE |
H | 135,50 mm |
H2 | 43,50 mm |
L | 64 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Zona de trabajo | 0,5 ... 10,0 |
Caudal de la presión máx. | 1300 l/min |
Flujo max. | 78 m³/h |
Temperatura de trabajo | -10 ... 60 °C |
Peso | 0,74 kg |
Familia de productos | DM |
Instrucciones de pedido: DM 0.5...10 G1/2-IG
El reductor de presión DM se suministra como producto listo para su conexión (ángulos de soporte incluidos).