Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas
Longitud L | 460 mm |
parte normal material | Aluminio |
Diámetro circular D mk | 160 mm |
Usa construcci | Tubo 1 x 60 |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 200 mm |
D2 | 100 mm |
Dmk | 160 mm |
d | 60 mm |
d1 | 11,50 mm |
d2 | 10 mm |
H1 | 135 mm |
H2 | 93 mm |
H3 | 3 mm |
L | 460 mm |
X1 | 360 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Peso | 6,20 kg |
Familia de productos | SXT-RF-CL |
Instrucciones de pedido: SXT-RF-CL-160-60
Las bridas del robot con fijación SXT-RF-CL se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT