SXT-CL-40

N° de artículo: 10.07.13.00010
Abrazadera para herramientas red.
Longitud L: 90 mm
Anchura B: 90 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 1x40
SXT-CL-40
Atributo Valor
B 90 mm
d 40 mm
d2 6 mm
H1 91 mm
H2 57 mm
L 90 mm
X1 60 mm