Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot Quick-bayoneta de cambio para herramientas redondas
Diseño | Male |
Número de conexiones | 3 |
parte normal material | Aluminio |
Diámetro nominal | 40 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 68,30 mm |
d | 40 mm |
G1 | G1/8"-HE |
H1 | 96,50 mm |
L | 156,50 mm |
L2 | 111 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Male |
Número de conexiones | 3 |
Peso | 0,55 kg |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-QC-CON-40-M-3
Las bayonetas de cambio rápido del robot SXT-QC-CON se suministran como un producto listo para conectar.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un sistema completo de cambio rápido:
Importante: El diámetro de la tubería y el número de pasajes neumáticos deben coincidir.
Accesorios disponibles: Racores instantáneos STV-GE