SXT-QC-CON-60-M3

N° de artículo: 10.07.13.00021
Robot Quick-bayoneta de cambio para herramientas redondas
Diámetro nominal: 60
Diseño: Male
Número de conexiones: 3
Material: Aluminio
SXT-QC-CON-60-M3
Atributo Valor
D 95 mm
d 60 mm
G1 G3/8"-HE
H1 151 mm
L 213,3 mm
L2 150 mm