SXT-CL-X-MOD-25-25

N° de artículo: 10.07.13.00023
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Forma de crus
Diseño: modular
Anchura B: 60 mm
Longitud L: 60 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 25/25
SXT-CL-X-MOD-25-25
Atributo Valor
B 60 mm
d 25 mm
d1 25 mm
d2 6 mm
H1 77,8 mm
H2 26 mm
L 60 mm