SXT-CL X MOD 25 AL 2.5IN

N° de artículo: 10.07.13.00030

Abrazadera para herramientas red.

Diseñomodular
DiseñoForma de crus
Anchura B60 mm
Longitud L95 mm
parte normal materialAluminio
Usa construcciTubo 25/63,5
SXT-CL X MOD 25 AL 2.5IN
Atributo Valor
B 60 mm
d 25 mm
d2 6 mm
H1 118,50 mm
H2 48 mm
L 95 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Forma de crus
Diseño MOD
Peso 545 g
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-CL X MOD 25 AL 2.5IN

Las piezas de fijación SXT-CL se suministran como un producto listo para ser conectado.

 

Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT