SXT-CL X MOD 40 AL 1.5IN

N° de artículo: 10.07.13.00031

Abrazadera para herramientas red.

Diseñomodular
DiseñoForma de crus
Anchura B75 mm
Longitud L75 mm
parte normal materialAluminio
Usa construcciTubo 40/38.1
SXT-CL X MOD 40 AL 1.5IN
Atributo Valor
B 75 mm
d 40 mm
d2 6 mm
H1 109 mm
H2 41 mm
L 75 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Forma de crus
Diseño MOD
Peso 570 g
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-CL X MOD 40 AL 1.5IN

Las piezas de fijación SXT-CL se suministran como un producto listo para ser conectado.

 

Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT