SXT-EXT-GB2-110

N° de artículo: 10.07.13.00037
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket both sides
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 110.8 mm
Material: Aluminio
SXT-EXT-GB2-110
Atributo Valor
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-HE
L 110,8 mm
L2 85,8 mm