SXT-EXT-GB2-120

N° de artículo: 10.07.13.00038
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket both sides
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 120.8 mm
Material: Aluminio
SXT-EXT-GB2-120
Atributo Valor
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-HE
L 120,8 mm
L2 95,8 mm