SXT-EXT-GB-200

N° de artículo: 10.07.13.00050
Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling
Diseño: Gear Braket one side
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 200.4 mm
Material: Aluminio
SXT-EXT-GB-200
Atributo Valor
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-HE
L 200,4 mm
L2 187,9 mm