SXT-EXT-GB-300

N° de artículo: 10.07.13.00052

Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling

Diámetro exterior D25 mm
Longitud L300,4 mm
parte normal materialAluminio
DiseñoDentado unilateral
SXT-EXT-GB-300
Atributo Valor
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-HE
L 300,40 mm
L2 287,90 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Dentado unilateral
Peso 280 g
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-EXT-GB-300

Las extensiones (dentadas) SXT-EXT se suministran como piezas individuales.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo:

  • Componente M (gris) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Componente F (negro) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles