SXT-CL-EXT-D40-100-M25

N° de artículo: 10.07.13.00061
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 40 mm
Longitud L3: 100.5 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-D40-100-M25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 40 mm
H 65 mm
H2 25,5 mm
L 127,5 mm
L1 128 mm
L2 75 mm
L3 100,5 mm