SXT-CL-EXT-A5-110-M25

N° de artículo: 10.07.13.00069
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 32 mm
Longitud L3: 110.1 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-A5-110-M25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 32 mm
H 57 mm
H2 23,5 mm
L 137,1 mm
L2 75 mm
L3 110,1 mm