SXT-CL-EXT-A5-310-M25

N° de artículo: 10.07.13.00071
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 32 mm
Longitud L3: 310.1 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-A5-310-M25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 32 mm
H 57 mm
H2 23,5 mm
L 337,1 mm
L2 275 mm
L3 310,1 mm