SXT-CL-EXT-A2-125-F25

N° de artículo: 10.07.13.00075

Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas

Diámetro exterior D25 mm
Diámetro interior d19 mm
Distancia entre agujeros X1126 mm
parte normal materialAluminio
Conexión 1Perno c l ranura Ø19
SXT-CL-EXT-A2-125-F25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 19 mm
H1 71 mm
H2 19,50 mm
H3 12,50 mm
L 165,50 mm
L1 173,50 mm
L2 75 mm
X1 126 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Hembra
Peso 305 g
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-CL-EXT-A2-125-F25

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.