SXT-CL-EXT-A2-200-F25

N° de artículo: 10.07.13.00078
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro interior d1: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 201 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-A2-200-F25
Atributo Valor
B 25 mm
d 19 mm
H1 71 mm
H2 19,5 mm
H3 12,5 mm
L 240,5 mm
L1 248,5 mm
L2 150 mm
X1 201 mm