SXT-CL-EXT-A2-100-F40

N° de artículo: 10.07.13.00081
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 101 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-A2-100-F40
Atributo Valor
B 25 mm
d 19 mm
H1 83 mm
H2 25,5 mm
H3 12,5 mm
L 146,5 mm
L1 154,5 mm
L2 50 mm
X1 101 mm